Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1799

Produkttype: B0, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: -1.7, Varm frakobling [°C]: -7.7, Kald innkobling [°C]: -8.8, Kald frakobling [°C][°C]: -16.7, Kapillarrørlengde [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktKjøleskap
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]700 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-16.7 °C
Kald innkobling [°C]-8.8 °C
Kapillarrørlengde [mm]1300 mm
Egenskaper
Verdi
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
Varm defrost [°C]3.1 °C
Varm frakobling [°C]-7.7 °C
Varm innkobling [°C]-1.7 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt89 Gram
Nettovekt84 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255040965