Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1798

Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 11.3, Varm frakobling [°C]: 8.3, Kald innkobling [°C]: -0.5, Kald frakobling [°C][°C]: -2.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktBeer coolers
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-2.5 °C
Kald innkobling [°C]-0.5 °C
Kapillarrørlengde [mm]1500 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
TypedesignWthout additional function
Varm frakobling [°C]8.3 °C
Varm innkobling [°C]11.3 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt89 Gram
Nettovekt84 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5715255042914