Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Thermostat, B0

077B1797

Product Type: B0, Type designation: Without additional function, Used for product: Water coolers, Warm cut-in [°C]: 14.9, Warm cut-out [°C]: 12.9, Cold cut-in [°C]: 3.8, Cold cut-out [°C]: 0.8, Capillary tube length [mm]: 800

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 pc
Brukt til produktWater coolers
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustrial pack
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonCold
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]0.8 °C
Kald innkobling [°C]3.8 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm AllTerminal 4 single
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMechanical cold controls
ProduktnavnThermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
Varm frakobling [°C]12.9 °C
Varm innkobling [°C]14.9 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt79 Gram
Nettovekt74 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.236 Liter
EAN/UPC5715255001812