Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1791

Produkttype: B0, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -13.8, Varm frakobling [°C]: -18, Kald innkobling [°C]: -30, Kald frakobling [°C][°C]: -37, Kapillarrørlengde [mm]: 785

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktFrysere uten alarm
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-37.0 °C
Kald innkobling [°C]-30.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]785 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
UL markYes
Varm frakobling [°C]-18.0 °C
Varm innkobling [°C]-13.8 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt79 Gram
Nettovekt74 Gram
Volume0.236 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162907818
Proposition 65No significant risk