Termostat, B0
077B1790
Produkttype: B0, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 14.8, Varm frakobling [°C]: 9.8, Kald innkobling [°C]: 7.7, Kald frakobling [°C][°C]: 1.7, Kapillarrørlengde [mm]: 700
077B1790
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøleskap |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Identisk produkt | 077B1742 |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 737 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | 1.7 °C |
| Kald innkobling [°C] | 7.7 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 700 mm |
| Klemmer | TERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | 9.8 °C |
| Varm innkobling [°C] | 14.8 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 89 Gram |
| Nettovekt | 84 Gram |
| Volume | 0.262 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162868294 |
| Proposition 65 | No significant risk |