Termostat, B0
077B1789
Produkttype: B0, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: 13, Varm frakobling [°C]: 2.7, Kald innkobling [°C]: 6.8, Kald frakobling [°C][°C]: -5.6, Kapillarrørlengde [mm]: 1219
077B1789
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | Kjøleskap |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | MIDTEN |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -5.6 °C |
| Kald innkobling [°C] | 6.8 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1219 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Middels frakobling [°C] | -1.1 °C |
| Middels innkobling [°C] | 10.0 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | 2.7 °C |
| Varm innkobling [°C] | 13.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 89 Gram |
| Nettovekt | 84 Gram |
| Volume | 0.236 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162851869 |
| Proposition 65 | No significant risk |