Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1784

Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 12.9, Varm frakobling [°C]: 8.1, Kald innkobling [°C]: 7.8, Kald frakobling [°C][°C]: 2.2, Kapillarrørlengde [mm]: 778

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktWater coolers
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]2.2 °C
Egenskaper
Verdi
Kald innkobling [°C]7.8 °C
Kapillarrørlengde [mm]778 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
UL markYes
Varm frakobling [°C]8.1 °C
Varm innkobling [°C]12.9 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt79 Gram
Nettovekt74 Gram
Volume0.262 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162736951
Proposition 65No significant risk