Termostat, B0
077B1783
Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 15, Varm frakobling [°C]: 10.5, Kald innkobling [°C]: 10, Kald frakobling [°C][°C]: 4.5, Kapillarrørlengde [mm]: 778
077B1783
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Water coolers |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Innkapslet bryterenhet (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 737 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | 4.5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kald innkobling [°C] | 10.0 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 778 mm |
| Klemmer | TERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | 10.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 15.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 79 Gram |
| Nettovekt | 74 Gram |
| Volume | 0.262 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162734889 |
| Proposition 65 | No significant risk |