Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1780

Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 10.8, Varm frakobling [°C]: 6.5, Kald innkobling [°C]: 5, Kald frakobling [°C][°C]: 0, Kapillarrørlengde [mm]: 1220

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat66 stk.
Brukt til produktIce maker
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonMIDTEN
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]0.0 °C
Kald innkobling [°C]5.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]1220 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Middels frakobling [°C]3.0 °C
Middels innkobling [°C]7.6 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
UL markYes
Varm frakobling [°C]6.5 °C
Varm innkobling [°C]10.8 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt102 Gram
Nettovekt82 Gram
Volume0.358 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162706633
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens