Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1778

Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 15, Varm frakobling [°C]: 11.9, Kald innkobling [°C]: 2, Kald frakobling [°C][°C]: -2.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1650

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat70 stk.
Brukt til produktBeer coolers
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-2.5 °C
Kald innkobling [°C]2.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1650 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
UL markYes
Varm frakobling [°C]11.9 °C
Varm innkobling [°C]15.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt112 Gram
Nettovekt104 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715162696583