Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1767

Produkttype: B0, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: -7, Varm frakobling [°C]: -15, Kald innkobling [°C]: -19, Kald frakobling [°C][°C]: -30, Kapillarrørlengde [mm]: 800

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktKjøleskap
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-30.0 °C
Kald innkobling [°C]-19.0 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]800 mm
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
UL markYes
Varm frakobling [°C]-15.0 °C
Varm innkobling [°C]-7.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt89 Gram
Nettovekt84 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume23.617 Liter
EAN/UPC5702424682057