Termostat, B0
077B1763
Produkttype: B0, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -8, Varm frakobling [°C]: -12, Kald innkobling [°C]: -27.5, Kald frakobling [°C][°C]: -34, Kapillarrørlengde [mm]: 800
077B1763
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | Frysere uten alarm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Innkapslet bryterenhet (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Justeringsposisjon | VARM |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -34.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | -27.5 °C |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Without additional function |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -12.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | -8.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 82 Gram |
| Nettovekt | 76 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 23.617 Liter |
| EAN/UPC | 5702424629045 |