Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1735

Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: -1.7, Varm frakobling [°C]: -7.7, Kald innkobling [°C]: -8.8, Kald frakobling [°C][°C]: -16.7, Kapillarrørlengde [mm]: 1300

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonKALD
Justert til trykk [mm Hg]700 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-16.7 °C
Kald innkobling [°C]-8.8 °C
Kapillarrørlengde [mm]1300 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Egenskaper
Verdi
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
UL markYes
Varm defrost [°C]3.1 °C
Varm frakobling [°C]-7.7 °C
Varm innkobling [°C]-1.7 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.09 Kilogram
Nettovekt0.085 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702428670616