Termostat, B045
077B1473
Varm innkobling [°C]: 5, Varm frakobling [°C]: 1, Kapillarrørlengde [mm]: 600
077B1473
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | Water coolers |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Fast innstilling | JA |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | Fixed |
| Justert til trykk [mm Hg] | 737 mmHg |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 600 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B045 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With fixed settings |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | 1.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | 5.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 74 Gram |
| Nettovekt | 70 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5715162696460 |