Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B045

077B1472

Varm innkobling [°C]: 11, Varm frakobling [°C]: 6.5, Kapillarrørlengde [mm]: 450

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat90 stk.
Brukt til produktWater coolers
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
Fast innstillingJA
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonFixed
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kapillarrørlengde [mm]450 mm
Egenskaper
Verdi
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B045, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB045
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith fixed settings
UL markYes
Varm frakobling [°C]6.5 °C
Varm innkobling [°C]11.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt75 Gram
Nettovekt70 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.262 Liter
EAN/UPC5702424599782