Termostat, B045
077B1469
Varm innkobling [°C]: 0.5, Varm frakobling [°C]: -2.5, Kapillarrørlengde [mm]: 800
077B1469
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 100 stk. |
| Brukt til produkt | Beer coolers |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fast innstilling | JA |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Innkapslet bryterenhet (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Justeringsposisjon | Fixed |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kapillarrørlengde [mm] | 800 mm |
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B045, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B045 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With fixed settings |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | -2.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 0.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 78 Gram |
| Nettovekt | 70 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.236 Liter |
| EAN/UPC | 5702428960663 |