Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1401

Varm innkobling [°C]: -10, Varm frakobling [°C]: -13, Kald innkobling [°C]: -29, Kald frakobling [°C][°C]: -33, Kapillarrørlengde [mm]: 2500

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat70 stk.
Brukt til produktFreezer
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonVARM
Justert til trykk [mm Hg]737 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-33.0 °C
Kald innkobling [°C]-29.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]2500 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB04
TypedesignWith changeover contact
Varm frakobling [°C]-13.0 °C
Varm innkobling [°C]-10.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt111 Gram
Nettovekt104 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.337 Liter
EAN/UPC5715255159308