Danfoss logo
077B_single UL side_B4

Termostat, B04

077B1400

Varm innkobling [°C]: -6, Varm frakobling [°C]: -11, Kald innkobling [°C]: -25, Kald frakobling [°C][°C]: -33.6, Kapillarrørlengde [mm]: 1372

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat66 stk.
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonMIDTEN
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-33.6 °C
Kald innkobling [°C]-25.0 °C
Kapillarrørlengde [mm]1372 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B04, 6-36 amp
Middels frakobling [°C]-20.6 °C
Middels innkobling [°C]-14.4 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB04
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith changeover contact
UL markYes
Varm frakobling [°C]-11.0 °C
Varm innkobling [°C]-6.0 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt107 Gram
Nettovekt92 Gram
Volume0.358 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162706671
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens