Termostat, B0
077B1369
Produkttype: B0, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -15.6, Varm frakobling [°C]: -23.1, Kald innkobling [°C]: -19.7, Kald frakobling [°C][°C]: -28.2, Kapillarrørlengde [mm]: 980
077B1369
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Frysere uten alarm |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Yes |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | MIDTEN |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -28.2 °C |
| Kald innkobling [°C] | -19.7 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 980 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | TERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 8-40 amp |
| Middels frakobling [°C] | -25.6 °C |
| Middels innkobling [°C] | -17.6 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | Without additional function |
| Varm frakobling [°C] | -23.1 °C |
| Varm innkobling [°C] | -15.6 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.085 Kilogram |
| Nettovekt | 0.08 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424027889 |