Danfoss logo
077B_single UL side_B0

Termostat, B0

077B1331

Produkttype: B0, Brukt til produkt: Kjøleskap, Varm innkobling [°C]: -0.4, Varm frakobling [°C]: -9, Kald innkobling [°C]: -6.8, Kald frakobling [°C][°C]: -17.5, Kapillarrørlengde [mm]: 1822

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat80 stk.
Brukt til produktKjøleskap
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceYes
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
JusteringsposisjonMIDTEN
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-17.5 °C
Kald innkobling [°C]-6.8 °C
Egenskaper
Verdi
Kapillarrørlengde [mm]1822 mm
KlemmerTERMINAL 4 ENKEL6,3 x 0,8 mm All
Material DescriptionThermostat 077B0, 8-40 amp
Middels frakobling [°C]-13.0 °C
Middels innkobling [°C]-3.5 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB0
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWithout additional function
Varm frakobling [°C]-9.0 °C
Varm innkobling [°C]-0.4 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.091 Kilogram
Nettovekt0.085 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Cubic decimeter
EAN/UPC5702424027513