Termostat, B04
077B0408
Varm innkobling [°C]: 12.1, Varm frakobling [°C]: 7.5, Kald innkobling [°C]: 2.5, Kald frakobling [°C][°C]: -3.5, Kapillarrørlengde [mm]: 2000
077B0408
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 75 stk. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -3.5 °C |
| Kald innkobling [°C] | 2.5 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 2000 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B04, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B04 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Typedesign | With changeover contact |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | 7.5 °C |
| Varm innkobling [°C] | 12.1 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 86 Gram |
| Nettovekt | 80 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702424038519 |