Termostat, B02
077B0376
Produkttype: B02, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -13, Varm frakobling [°C]: -20, Kald frakobling [°C][°C]: -30, Kald frakobling [°C][°C]: -30, Kapillarrørlengde [mm]: 1500
077B0376
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 90 stk. |
| Brukt til produkt | Frysere uten alarm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| Innkapslet bryterenhet (EBD) | 077R0379 ref. 1 |
| Justeringsposisjon | VARM |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -30.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | -21.0 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B02, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B02 |
| Typedesign | With auxillary contact |
| Varm frakobling [°C] | -20.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | -13.0 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 93.3 Gram |
| Nettovekt | 88.3 Gram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.262 Liter |
| EAN/UPC | 5715255239062 |