Danfoss logo
077B_single UL side_B02

Termostat, B02

077B0374

Produkttype: B02, Brukt til produkt: Frysere uten alarm, Varm innkobling [°C]: -11.5, Varm frakobling [°C]: -18.4, Kald frakobling [°C][°C]: -27.8, Kald frakobling [°C][°C]: -27.8, Kapillarrørlengde [mm]: 210

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat100 stk.
Brukt til produktFrysere uten alarm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EmballasjeformatIndustripakning
EU RoHS complianceOut of scope
GodkjenningBEABCEEACLLC CDC TYSKcURus
In scope of WEEENo
Innkapslet bryterenhet (EBD)077R0379 ref. 1
JusteringsposisjonMIDTEN
Justert til trykk [mm Hg]760 mmHg
Kald frakobling [°C][°C]-27.8 °C
Kald innkobling [°C]-19.1 °C
Kapillarrørlengde [mm]210 mm
Egenskaper
Verdi
Klemmer6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Material DescriptionThermostat 077B02, 6-36 amp
Middels frakobling [°C]-22.8 °C
Middels innkobling [°C]-15.1 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-25 °C
Product lineAppliance Controls
ProduktgruppeMekaniske regulatorer
ProduktnavnTermostat
ProdukttypeB02
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
TypedesignWith auxiliary contact
UL markYes
Varm frakobling [°C]-18.4 °C
Varm innkobling [°C]-11.5 °C

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt87 Gram
Nettovekt82 Gram
Egenskaper
Verdi
Volume0.309 Liter
EAN/UPC5702424682187