Termostat, B0
077B0037
Produkttype: B0, Varm innkobling [°C]: 12.5, Varm frakobling [°C]: 6, Kald innkobling [°C]: -5.5, Kald frakobling [°C][°C]: -16, Kapillarrørlengde [mm]: 1500
077B0037
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 75 stk. |
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Emballasjeformat | Industripakning |
| Godkjenning | BEABCEEACLLC CDC TYSKcURus |
| In scope of WEEE | No |
| Justeringsposisjon | KALD |
| Justert til trykk [mm Hg] | 760 mmHg |
| Kald frakobling [°C][°C] | -16.0 °C |
| Kald innkobling [°C] | -5.5 °C |
| Kapillarrørlengde [mm] | 1500 mm |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Klemmer | 6,3 x 0,8 mm All |
| Material Description | Thermostat 077B0, 6-36 amp |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -25 °C |
| Product line | Appliance Controls |
| Produktgruppe | Mekaniske regulatorer |
| Produktnavn | Termostat |
| Produkttype | B0 |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| UL mark | Yes |
| Varm frakobling [°C] | 6.0 °C |
| Varm innkobling [°C] | 12.5 °C |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.088 Kilogram |
| Nettovekt | 0.082 Kilogram |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Volume | 0.309 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5702424015244 |