Danfoss logo
A260/A360, ECL 310 87H2315

MCX 08M2

080G5040

Forsyningsspenning [V] AC: 85 - 265, Brukt til produkt: IPS 8, Emballasjeformat: Multipakk, Antall per emballasjeformat: 12

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat12 stk.
BruksområdeEkstra inn- og utganger
Brukt til produktIPS 8
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Digitale utganger (DO)8 stk.
Display foranJa
DisplaytypeLCD
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Forsyningsspenning [V] AC [maks.]265 V
Forsyningsspenning [V] AC [min.]85 V
Frekvens [Hz]50/60 Hz
GodkjenningCEEACLLC CDC TYSKUL
Kapslingsgrad IPIP40
Koblingssett inkludertJa
Egenskaper
Verdi
KommunikasjonstypeCANBUSMODBUSRS485
Material DescriptionIPS Slave controller. Extra Purge points
MonteringsmetodeDIN-skinne
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]60 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-20 °C
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeElectronic controllers
ProduktnavnElectric expansion module
ProduktspråkEngelsk
ProdukttypeMCX 08M2
SanntidsklokkeJa
SCIP dossier nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Strømforbruk [VA]20.0 VA
Strømforbruk [W]10.0 W
SummerJA
Supply voltage [V] DC [max]60.00 V
Supply voltage [V] DC [min]20.00 V
Valve output number8

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.638 Kilogram
Nettovekt0.511 Kilogram
Egenskaper
Verdi
Volume2.799 Liter
EAN/UPC5715162977644