Danfoss logo
Danfoss IPS8 left view_084H5001

Intelligent rensesystem, IPS 8

084H5004

Deler inkludert: Bolter til flens; Sveiseflens; Pakning; Skruer til toppdeksel, Kuldemidler: R717

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
Contains batteriesNo
Deler inkludertBolter til flensPakningSkruer til toppdekselSveiseflens
DG Indicator ProfileContains Liquids
EmballasjeformatEnkeltpakke
Forsyningsspenning [V] AC230 V
Frekvens [Hz]50 Hz
GodkjenningCE
Kapslingsgrad IPIP55
KoblingsstandardFLANGE, DIN-EN
Koblingsstørrelse [mm]32 mm
Koblingsstørrelse [tommer]1 1/4 in
KoblingstypeButtsveis
KuldemidlerR717
Maks. driftstrykk [bar]40.0 bar
Material DescriptionIPS 8 Int.purging system EU and CN S-P
Max. purger electr conn points8
Egenskaper
Verdi
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]43 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-10 °C
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktgruppeAir purgers
ProduktnavnIntelligent rensesystem
ProduktspråkEngelsk
ProdukttilbehørAir purger accessories
ProdukttypeIPS 8
Produktversjon01
Programvareversjon8.21
SCIP dossier nr.199fbd16-89a6-4156-ad8a-6f23feecd0c7
SCIP dossier produktnavnIPS8 CE-LAM
Sec. circuit refrig. charge [k0.1 kg
Secondary circuit refrigerantR290
ServicebarAir purger spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenCobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)Lead (CAS no. 7439-92-1)

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt117 Kilogram
Nettovekt96 Kilogram
Volume698.4 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5715162979105
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm