Magneetklep, EV220W, Functie: NC, G, 3/8, 1.6 m³/h, EPDM
042U471032
Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: CE; WRAS, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Dit product is niet meer leverbaar.
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.
Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector
042U471032
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aanbevelingen medium | Water & Brine |
| Aansluiting inwendig/uitwending | Inwendig |
| Aansluitmaat [in] | 3/8 |
| Aansluitmateriaal | Messing |
| Aansluitstandaard | ISO 228-1 |
| Aansluittype | G |
| Aantal wegen | 2/2 |
| Actuator | W |
| Actuator grootte | 9 mm clip-on W |
| Actuator grootte [inch] | 0.35 in |
| Actuator systeem [mm] | 9.0 mm |
| Afdichtings materiaal | EPDM |
| Applicatie | Open |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| Binnen het toepassingsgebied van AEEA | Yes |
| Bodymateriaal | Messing |
| CE-keurmerk | Yes |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Cv-waarde [gal/min] | 1.850 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Doorlaatgrootte [mm] | 10.00 mm |
| Drukverschilbereik [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-categorie | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrische aansluiting | Kabelschoen DIN 43650-A |
| EU RoHS-conformiteit | Yes with exemptions |
| EU RoHS-vrijstellingsclausule | 6(c) |
| Fractie doorlaatgrootte [inch] | 3/8 in |
| Frequentie [Hz] | 50/60 Hz |
| Functie | NC |
| Geschatte tijd om te openen, water [ms] | 50 ms |
| Geschatte tijd om te sluiten, water [ms] | 300 ms |
| Goedkeuring | CEWRAS |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 12 pc |
| Kv-waarde [m³/h] | 1.600 m³/h |
| Material Description | Valve EV220W 10B G 38E NC000 AS230CS |
| Max. medium viscositeit [cSt] | 50 cSt |
| Max. testdruk [bar] | 15.0 bar |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Max. testdruk [psig] | 217.5 psig |
| Max. Werkdruk [bar] | 10.0 bar |
| Max. Werkdruk [psig] | 145 psig |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] | 100 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] | -30 °C |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] | 212 °F |
| Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] | -22 °F |
| Naam onderdelenprogramma | EV220W |
| Omgevingstemperatuur max. [°C] | 50 °C |
| Omgevingstemperatuur max. [°F] | 122 °F |
| Onderhoud geschikt | Nee |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productaccessoires | Toebehoren elektromagneetspoelToebehoren magneetklep |
| Productgroep | Magneetventielen |
| Productnaam | Magneetklep |
| Productnaam SCIP-dossier | EV220W- solenoid valve |
| Producttype | EV220W |
| REACH kandidatenlijst stoffen | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-dossiernr. | 251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77 |
| Specificatie sleutel | EV220W 10B G 38E NC000 AS230CS |
| Spoeloptie | Clip-on |
| Spoeltype | AS |
| Stroomrichting | Unidirectioneel |
| Stroomrichtingindicator | Gebosseleerde 1-richtingspijl |
| Stroomverbruik [W] 50 Hz | 8.0 W |
| Stroomverbruik [W] 60 Hz | 7.0 W |
| Type aanduiding | EV220W 10 |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Verschildruk [bar] [min.] | 0.200 bar |
| Verschildruk [psi] [max.] | 145.000 psi |
| Verschildruk [psi] [min.] | 2.900 psi |
| Vloeistofgroep | 1 |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Voedingsspanning 50 Hz Max [V] | 230 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Max [V] | 240 V |
| Voedingsspanning 60 Hz Min [V] | 208 V |
| Voldoet aan China RoHS | Yes with exemptions |
| Werking | Servogestuurd (membraan) |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.642 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.606 Kilogram |
| Volume | 0.883 Liter |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428978194 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |