Onderdeel, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Kabelstekker
042N1278
Producttype: Onderdeel, Gebruikt in product: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z Spoeltype B, Type aanduiding: Kabelstekker, Kabelstekker
042N1278
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Batterijen inbegrepen | No |
| Behuizing type | Ondoorzichtig |
| Beschermingsklasse-IP behuizing | IP65 |
| CE-keurmerk | Yes |
| Contacten | 2 + PE |
| Contactweerstand max. [mohm] | 15 mOhm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| El. aansl. maat | Pg 9 |
| Elektrische aansluiting form | Vorm A |
| EU RoHS-conformiteit | Out of scope |
| Gebruikt in product | 018F Coil Type B018Z Spoeltype B042N Coil Type B |
| Goedkeuring | CE |
| Grootte geleider, max. [mm2] | 1.5 mm² |
| Hoeveelheid per verpakkingsformaat | 100 pc |
| Kabel houder material | PA66 + 25% GF |
| Kabeldiameter [inch] [max.] | 0.32 in |
| Kabeldiameter [inch] [min.] | 0.24 in |
| Kabeldiameter [mm] [max] | 8.0 mm |
| Kabeldiameter [mm] [min.] | 6.0 mm |
| Klemmenstrook materiaal | PA66 + 25%GF |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Kleur | Zwart |
| Material Description | Accessory Cable Plug IP65, EN175301-803 |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] | 90 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] | -40 °C |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] | 194 °F |
| Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] | -40 °F |
| Pakking mat. | NBR |
| Pakking type | Vlak |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Productgroep | Toebehoren elektromagneetspoel |
| Productnaam | Kabelstekker |
| Producttype | Onderdeel |
| REACH kandidatenlijst stoffen | No |
| Standaard elektrische aansluitingen | DIN EN 175301-803A |
| Type aanduiding | Kabelstekker |
| Verpakking | Multi-verpakking |
| Voedingsspanning [V] AC | 250 V |
| Voedingsspanning [V] DC | 250.00 V |
| Voldoet aan China RoHS | Out of scope |
| Werkstroom max. [A] | 16.00 A |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.03 Kilogram |
| Netto gewicht | 0.03 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.034 Liter |
| EAN/UPC | 5715162295564 |