Danfoss logo
Magneetklep, EV220W, Functie: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM-product-details

Magneetklep, EV220W, Functie: NC, G, 1/2, 1.6 m³/h, EPDM

042U440002

Aanbevelingen medium: Water & Brine, Goedkeuring: CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector, Magneetventielen, Fluid Controls, Quick selector

Aanbevolen vervanging: 042N1278, 042N7617, 042U4613

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumWater & Brine
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorW
Actuator grootte9 mm
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalEPDM
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP65
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
BodymateriaalMessing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]1.850 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]10.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluitingKabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]3/8 in
FunctieNC
Geschatte tijd om te openen, water [ms]50 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]300 ms
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat16 pc
Kv-waarde [m³/h]1.600 m³/h
Material DescriptionValve EV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]15.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. testdruk [psig]217.5 psig
Max. Werkdruk [bar]10.0 bar
Max. Werkdruk [psig]145 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-30 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]414 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-8 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220W
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoelToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierEV220W- solenoid valve
ProducttypeEV220W
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.251bcd5a-3b75-4c2a-9b66-d0bbba166a77
Specificatie sleutelEV220W 10B G 12E NC000 AZ024DS
SpoeloptieClip-on
SpoeltypeAZ
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] DC6.5 W
Type aanduidingEV220W 10
VerpakkingIndustriële verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.200 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.000 psi
Verschildruk [psi] [min.]2.900 psi
Vloeistofgroep1
Voedingsspanning [V] DC24.00 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.866 Kilogram
Netto gewicht0.582 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715162610596
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm