Danfoss logo
EV250BW-product-category

EV250BW

De EV250BW 10, 12, 18 en 22 met geassisteerde lift kunnen werken bij een drukverschil van 0 tot 10 bar. Dit 2/2-weg ventielprogramma is speciaal ontwikkeld voor toepassingen met een laag drukverschil, maar met een gemiddelde doorstroomsnelheid.

Dit ventieltype is ontworpen met een EPDM-afdichting en loodvrij, ontzinkingsbestendig Eco-messing voor drinkwatertoepassingen.

  • Voor de watervoorziening
  • Huizen en grote appartementen
  • Keukens en badkamers
  • Commerciële gebouwen
  • Industriële gebouwen
  • Bestemmingsplan
  • De was
  • Afwassen
  • Hoofdinlaatkleppen
  • Machine- en voedselverwerking

Features and benefits

  • Ontworpen voor drinkwater.
  • Clip-on spoel
  • Omgevingstemperatuur: tot 50 °C
  • Spoelbehuizing: tot IP67
  • Waterslag gedempt
  • Behuizing van ecologisch messing (loodvrij < 0,1%) en bestand tegen ontzinking
  • Nieuwe generatie EPDM-afdichtingen aanbevolen voor drinkwater