Danfoss logo
Solenoid valve, EV220A_042U406032

Magneetklep, EV220A, Functie: NO, G, 1/2, 2.5 m³/h, MIX

042U406032

Aanbevelingen medium: Oil,Comp.Air,Vacuum, Goedkeuring: CE, Bodymateriaal: Messing, Werking: Servogestuurd (membraan), Aantal wegen: 2/2
Dit product is niet meer verkrijgbaar, maar u kunt er nog steeds informatie over vinden, zoals servicehandleidingen, tekeningen enz.

Als u op zoek bent naar een vergelijkbaar product, kunt u andere opties binnen hetzelfde producttype bekijken op de pagina met producttypes.: EV220A, Quick selector, EV220A, EV220A, Quick selector, Quick selector

Aanbevolen vervanging: 042N1278, 042N7601, 042U6112

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aanbevelingen mediumOil,Comp.Air,Vacuum
Aansluiting inwendig/uitwendingInwendig
Aansluitmaat [in]1/2
AansluitmateriaalMessing
AansluitstandaardISO 228-1
AansluittypeG
Aantal wegen2/2
ActuatorA
Actuator grootte9 mm
Actuator grootte [inch]0.35 in
Actuator systeem [mm]9.0 mm
Afdichtings materiaalMIX
ApplicatieOpen
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP00
BodymateriaalMessing
CE-keurmerkYes
China RoHS exemption clause7.3
Cv-waarde [gal/min]2.900 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Doorlaatgrootte [mm]12.00 mm
Drukverschilbereik [bar] [Max]10.000 bar
Elektrische aansluitingKabelschoen DIN 43650-A
EU RoHS-conformiteitYes with exemptions
EU RoHS-vrijstellingsclausule6(c)
Fractie doorlaatgrootte [inch]1/2 in
Frequentie [Hz]50/60 Hz
FunctieNO
Geschatte tijd om te openen, water [ms]60 ms
Geschatte tijd om te sluiten, water [ms]300 ms
GoedkeuringCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat24 pc
Kv-waarde [m³/h]2.500 m³/h
Material DescriptionValve EV220A 12B G 12F NO000 AM230C
Max. medium viscositeit [cSt]50 cSt
Max. testdruk [bar]25.0 bar
Max. testdruk [psig]363.0 psig
Kenmerkend
Waarde
Max. Werkdruk [bar]50.0 bar
Max. Werkdruk [psig]725 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]0 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]32 °F
Naam onderdelenprogrammaEV220A
Omgevingstemperatuur max. [°C]50 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F]122 °F
Onderhoud geschiktReserveonderdelen magneetklep
Opmerkingen mediumtolerantieWater bij max. 60 °C/140 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
ProductaccessoiresToebehoren elektromagneetspoelToebehoren magneetklep
ProductgroepMagneetventielen
ProductnaamMagneetklep
Productnaam SCIP-dossierValve EV220A
ProducttypeEV220A
REACH kandidatenlijst stoffenLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr.481e69a1-f151-484d-b74f-362eac5dc9de
Specificatie sleutelEV220A 12B G 12F NO000 AM230C
SpoeltypeAM
StroomrichtingUnidirectioneel
StroomrichtingindicatorGebosseleerde 1-richtingspijl
Stroomverbruik [W] 50 Hz9.5 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz6.5 W
Type aanduidingEV220A 12
VerpakkingIndustriële verpakking
Verschildruk [bar] [min.]0.300 bar
Verschildruk [psi] [max.]145.038 psi
Verschildruk [psi] [min.]4.351 psi
Vloeistofgroep1
Voedingsspanning [V] AC230 V
Voedingsspanning 50 Hz Max [V]230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V]230 V
Voldoet aan China RoHSYes with exemptions
WerkingServogestuurd (membraan)

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.659 Kilogram
Netto gewicht0.583 Kilogram
Volume0.777 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702423240937
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm