Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round packard_C2

Druktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.59 psi

063G5494

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: MBS 1250-2416-C2BC09

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ uitgangPen C
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Barstdruk [bar]800.0 bar
Barstdruk [psig]12000 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J513:2019
Drukbereik [bar] [Max]25.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]362.59 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat50 pc
Identiek product063G2494
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MBS 1250-2416-C2BC09 I/50
Max. overbelastingdruk [bar]120.0 bar
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [psig]1740 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingFlare 45°
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1250
PulsdemperYes
Ratiometrisch [V] [max.]4.500 V
Ratiometrisch [V] [min.]0.500 V
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1250-2416-C2BC09
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingIndustriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht66 Gram
Netto gewicht65 Gram
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255155157
Proposition 65No significant risk