Danfoss logo
MBS 1200 / MBS 1250-product-category

MBS 1200 / MBS 1250

De compacte OEM-druktransmitters zijn ontworpen voor gebruik in veeleisende hydraulische toepassingen. De reeks bestaat uit twee modellen:

  • MBS 1200 – zonder geïntegreerde pulsdemper
  • MBS 1250 – met geïntegreerde pulsdemper

De geïntegreerde pulsdemper voorziet een hoog beschermingsniveau bij cavitatie en waterslag. Het doordachte ontwerp zorgt voor een uitstekende vibratie stabiliteit en een ongeëvenaarde robuustheid.
​​​​​​​
Dankzij de hoge EMI-beschermingsfactor voldoet deze druktransmitter aan nagenoeg alle vereisten.

Features and benefits

  • Ontworpen voor gebruik in veeleisende OEMtoepassingen
  • Voor medium- en omgevingstemperaturen tot 125 °C
  • Alle standaard uitgangssignalen: 4 – 20 mA, 0 – 5 V, 1 – 5 V, 1 – 6 V, 0 – 10 V, 10 – 90% ratiometrisch voltage
  • Natte delen zijn vervaardigd met roestvrij staal
  • Een uitgebreid gamma druk- en elektrische aansluitingen
  • EMC-bescherming tot 100 V/m
  • Transmitter met dubbele uitvoer – Neem contact op met Danfoss voor meer informatie