Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, Round Packard - 1/8-27 NPT

Druktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 51.7 bar, 0 psi - 750 psi

063G2922

Elektrische aansluiting: Ronde Metri-Pack Packard, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/8-27, Specificatie sleutel: MBS 1200-681C-C2AC02

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen A
+ uitgangPen C
+ voedingPen B
Afmeting drukaansluiting1/8-27
Barstdruk [psig]20305 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardANSI/ASME B1.20.1
Drukbereik [bar] [Max]51.70 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]750.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingRonde Metri-Pack Packard
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MBS 1200-681C-C2AC02
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [psig]3045 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1200
PulsdemperYes
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1200-681C-C2AC02
Standaard elektrische aansluitingen150.2 SERIES
Type drukaansluitingNPT
UitgangssignaalVoltage
Uitgangssignaal [V] [Max]4.5000 V
Uitgangssignaal [V] [Min]0.5000 V
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht66 Gram
Netto gewicht56 Gram
Volume0.09 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5715255010852
Proposition 65No significant risk