Danfoss logo
Pressure transmitter, thin-film, Deutsch 4 pin, 7/16-20 UNF

Druktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G2135

Elektrische aansluiting: Duits, Type drukaansluiting: UNF, Afmeting drukaansluiting: 7/16-20, Specificatie sleutel: MBS 1250-3016-C3BD08-1

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 1
+ uitgangPen 4
+ voedingPen 2
Afmeting drukaansluiting7/16-20
Barstdruk [bar]2000.0 bar
Barstdruk [psig]29000 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardSAE J1926/2
Drukbereik [bar] [Max]100.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]1450.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingDuits
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Identiek product063G5135
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSensor MBS 1250-3016-C3BD08-1
Max. overbelastingdruk [bar]300.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]4300 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1250
PulsdemperYes
Ratiometrisch [V] [max.]4.500 V
Ratiometrisch [V] [min.]0.500 V
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1250-3016-C3BD08-1
Standaard elektrische aansluitingenDT04
Type drukaansluitingUNF
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.063 Kilogram
Netto gewicht0.06 Kilogram
Volume0.097 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428978941
Proposition 65No significant risk