Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, M 12 x 1, G 1/4

Druktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

063G1783

Elektrische aansluiting: M12 x 1, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 1/4, Specificatie sleutel: MBS 1200-3011-C1GB04

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 3
+ voedingPen 1
Afmeting drukaansluiting1/4
Barstdruk [bar]2000.0 bar
Barstdruk [psig]29000 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardDIN 3852-E
Drukbereik [bar] [Max]100.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]1450.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat4 pennen
Elektrische aansluitingM12 x 1
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Material DescriptionSensor MBS 1200-3011-C1GB04
Kenmerkend
Waarde
Max. overbelastingdruk [bar]200.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]2900 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]100 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]212 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Opmerking drukaansluitingA
Pin surface materialAu
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1200
PulsdemperNo
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1200-3011-C1GB04
Standaard elektrische aansluitingenEN 60947-5-2
Type drukaansluitingG
UitgangssignaalCurrent
Uitgangssignaal [mA] [max.]20 mA
Uitgangssignaal [mA] [min.]4 mA
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]30.00 V
Voedingsspanning [V] DC [min]8.00 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.062 Kilogram
Netto gewicht0.052 Kilogram
Volume0.098 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428833752
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm