Danfoss logo
Pressure transmitter thin-film, AMP Superseal_C4

Druktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 15 bar, 0 psi - 217 psi

063G1728

Elektrische aansluiting: AMP SuperSeal, Type drukaansluiting: M, Afmeting drukaansluiting: 12 x 1.5, Specificatie sleutel: MBS 1200-2116-C4FA06

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
- commonPen 2
+ uitgangPen 1
+ voedingPen 3
Afmeting drukaansluiting12 x 1.5
Barstdruk [bar]640.0 bar
Barstdruk [psig]9200 psig
Batterijen inbegrepenNo
Beschermingsklasse-IP behuizingIP67
Binnen het toepassingsgebied van AEEAYes
CE-keurmerkYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukaansluiting HEX [mm]22.0 mm
Drukaansluiting standardISO 6149-2
Drukbereik [bar] [Max]15.00 bar
Drukbereik [bar] [Min]0.00 bar
Drukbereik [psi] [max.]217.00 psi
Drukbereik [psi] [min.]0.00 psi
Drukeenheid referentieGauge (relative)
EEE-categorie5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat3 pennen
Elektrische aansluitingAMP SuperSeal
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.]125 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.]-40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.]257 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.]-40 °F
GoedkeuringC UL US UL RecognizedCE
Hoeveelheid per verpakkingsformaat48 pc
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaatMANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingenMANNELIJK
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionSensor MBS 1200-2116-C4FA06
Max. overbelastingdruk [bar]48.0 bar
Max. overbelastingdruk [psig]700 psig
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%]0.5 % RH
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max]125 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min]-40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.]257 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.]-40 °F
Pin surface materialSn
Product lineSensing Solutions
ProductgroepSensoren
ProductnaamDruktransmitter
ProducttypeMBS 1200
PulsdemperNo
Ratiometrisch [V] [max.]4.500 V
Ratiometrisch [V] [min.]0.500 V
REACH kandidatenlijst stoffenNo
Reactietijd, max [ms]1 ms
Specificatie sleutelMBS 1200-2116-C4FA06
Standaard elektrische aansluitingen1,5 SERIES
Type drukaansluitingM
UitgangssignaalRatio metric
UL-certificeringYes
VerpakkingMulti-verpakking
Voedingsspanning [V] DC [max.]5.50 V
Voedingsspanning [V] DC [min]4.50 V
Voldoet aan China RoHSOut of scope

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht0.066 Kilogram
Netto gewicht0.062 Kilogram
Volume0.098 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702428484848
Proposition 65No significant risk