Danfoss logo
MBS 5100 / MBS 5150-product-category

MBS 5100 / MBS 5150

De zeer nauwkeurige blokdruktransmitter met scheepsgoedkeuring is ontworpen voor gebruik in praktisch alle maritieme toepassingen. De MBS 5150 met geïntegreerde impulsdemper is ontworpen voor gebruik in maritieme toepassingen met zware mediuminvloeden zoals cavitatie, waterslag of drukpieken en levert betrouwbare drukmeting, zelfs onder veeleisende omstandigheden.

De transmitters kunnen eenvoudig rechtstreeks op de bloktestklep MBV 5000 worden gemonteerd of aangesloten via de drukaansluiting met schroefdraad.

Het flexibele druktransmitterprogramma omvat uitgangssignalen van 4 – 20 mA, absolute en relatieve versies, meetbereiken van 0 – 4 tot 0 – 400 bar met nulpunt- en spanaanpassing.
​​​​​​​
Met hun uitstekende trillingsbestendigheid, robuuste constructie en hoge mate van EMC / EMI-bescherming voldoen de druktransmitters aan de strengste eisen voor industriële installaties.

Features and benefits

  • Voor gebruik in veeleisende maritieme omgevingen
  • MBS 5150 met geïntegreerde impulsdemper is ontworpen voor gebruik in maritieme toepassingen met zware mediuminvloeden zoals cavitatie, waterslag of drukpieken en levert betrouwbare drukmeting, zelfs onder veeleisende omstandigheden
  • Drukaansluiting van zuurvast rvs (AISI 316L)
  • Drukbereiken in relatief of absoluut tussen 4 en maximaal 400 bar
  • Uitgangssignaal: 4 – 20 mA
  • Uitgebreid assortiment drukaansluitingen
  • Volledig digitaal gecompenseerd
  • Precisie 0,3% FS (max)
  • UL-goedgekeurd
  • Diverse maritieme goedkeuringen