Plate, S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O
185H1095
Connection: DN32, Material: TITAN, Thickness [mm]: 0.5
185H1095
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 0.5 mm |
| Material | TITAN |
| Material Description | S8/PL.05 Ti TL 1234R/L H.O |
| Model | S8/PL.05 TI TL 1234R/L H.O |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Spare part |
| Producttype | Plate |
| Sealing | HANG ON |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 0.24 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 0.24 Kilogram |