MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-1500
181H2503
Length [mm]: 1500
181H2503
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK. S45SE IG10 FEA L1500 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S45SE-IG10-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 59 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 59 Kilogram |