PU Insulation jacket, PU-FOAM, S64-IS16-1500
181H2426
Length [mm]: 1500
181H2426
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
| Material Description | INSU.JACKET S64 IS16 FEA L1500 DP PUR |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S64-IS16-1500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | PU Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 1 Kilogram |