MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S113-IS16-2000
181H1908
Length [mm]: 2000
181H1908
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN250 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S113 IS16 IPE L2000 FEA DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S113-IS16-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 47 Kilogram |
| Netto gewicht | 47 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 3.553 Cubic meter |