MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-2000
181H1600
Length [mm]: 2000
181H1600
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L2000 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S86-IS06-2000 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 37 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 37 Kilogram |