MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG16-500
181H0972
Length [mm]: 500
181H0972
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU.JACKET S45SE IG16 FEA L500 DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S45SE-IG16-500 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 26.1 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 26.1 Kilogram |