MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21SE-IS25-1300
181H0496
Length [mm]: 1300
181H0496
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S21SE IS25 L1300 FEA DP MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S21SE-IS25-1300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 15 Kilogram |
| Netto gewicht | 15 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 0.664 Cubic meter |