MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-600
181H0232
Length [mm]: 600
181H0232
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INS.JACKET S14A IG16 L600 FEA FC MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S14A-IG16-600 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 11 Kilogram |
| Netto gewicht | 11 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 371.318 Liter |