MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IS16-300
181H0028
Length [mm]: 300
181H0028
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aansluiting | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Lengte [mm] | 300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
| Material Description | INSU. JACKET S4 IS L300 FC MW |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Model | S4A-IS16-300 |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Productgroep | Heat exchangers |
| Productnaam | Accessory |
| Producttype | MW Insulation jacket |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 6.5 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Netto gewicht | 6.5 Kilogram |