Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Stuurbediende servoklep, ICS 25-20-STD

148X0607

Aansluittype: Moflas, Aansluitstandaard: ASME B 16.11, Topafdekking: 1 functiemodule

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aansluitmaat [in]1 in
AansluitstandaardASME B 16.11
AansluittypeMoflas
Batterijen inbegrepenNo
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Drukbereik [psig] Pe [max.]754.0 psig
Drukbereik [psig] Pe [min.]363.0 psig
EU RoHS-conformiteitYes
EU RoHS-vrijstellingsclausuleNo
Gebruikt in productInlaatdrukregelaar
Hoeveelheid per verpakkingsformaat1 pc
Kenmerkend
Waarde
Material DescriptionICS 25-20-STD (3/4" Port) W/ 1" SW conn
Poortgrootte (nominaal) [inch]3/4 in
Product lineIndustrial Refrigeration
ProductbeschrijvingInlaatdrukregelaar
ProductgroepRegionally specified kits
ProductnaamStuurbediende servoklep
ProducttypeICS 25-20-STD
REACH kandidatenlijst stoffenNo
RichtingRecht
Topafdekking1 functiemodule
VerpakkingEnkelvoudige verpakking
Voldoet aan China RoHSYes

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht6.306 Kilogram
Netto gewicht4.996 Kilogram
Volume22.493 Liter
Kenmerkend
Waarde
EAN/UPC5702424223502
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm