Danfoss logo
 DEVIflex Cables on Mats

Verwarmingsmatten, DEVIflex 175T, 175 W/m², 1.50 m², Voedingsspanning [V] AC: 230

140F1480

Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 2

Productspecificatieblad

Kenmerkend
Waarde
Aantal geleiders uitloper3
Aantal uitlopers1
Batterijen inbegrepenNo
Buitenste mantelPVC
CE-keurmerkYes
Dekkingsoppervlak [m²]1.50 m²
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikte [mm]7.90 mm
Garantie [jaar]20
GoedkeuringCE
Installatietemperatuur [°C] [Min]-5 °C
IP-klasse elementIPX7
Isolatie geleiderXLPE
KabelafschermingAluminiumfolie 100%
Kabeldiameter [mm]6.9 mm
KabeltypeDubbele geleider
Kabelweerstand [ohm]201.5000 Ohm
Kleur buitenste mantelRood
Lengte uitloper [m]6.0 m
Kenmerkend
Waarde
Maat uitloper [mm²]1.5 mm²
Matbreedte [m]0.8 m
Material DescriptionDEVIflex 175T 1,5m² 230V 265W
Matlengte [m]2.00 m
Matvermogen [W/m²]175 W/m²
Product line21
ProductgroepVerwarmingsmatten
ProducttypeDEVIflex 175T
Set accessoiresSynthetic nail - 40 pc in box
ToepassingFloor heating
Treksterkte [N]400 N
Type uitloperDTCL
UitloperJa
Vervormingsweerstand [N]>1500 N
VerwarmingsprincipeSerieel resistief
Verwarmingsvermogen [W]265 W
Voedingsspanning [V] AC230 V
Warranty type20-year full service warranty

Algemene specificaties

Kenmerkend
Waarde
Bruto gewicht2.288 Kilogram
Netto gewicht2.173 Kilogram
Kenmerkend
Waarde
Volume17.92 Liter
EAN/UPC5703466253113