Verwarmingsmatten, DEVIflex 100T, 100 W/m², 3.60 m², Voedingsspanning [V] AC: 230
140F1453
Kabeltype: Dubbele geleider, Matbreedte [m]: 0.8, Matlengte [m]: 4.8
140F1453
Productspecificatieblad
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Aantal geleiders uitloper | 3 |
| Aantal uitlopers | 1 |
| Batterijen inbegrepen | No |
| Buitenste mantel | PVC |
| CE-keurmerk | Yes |
| Dekkingsoppervlak [m²] | 3.60 m² |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikte [mm] | 7.90 mm |
| Garantie [jaar] | 20 |
| Goedkeuring | CE |
| Installatietemperatuur [°C] [Min] | -5 °C |
| IP-klasse element | IPX7 |
| Isolatie geleider | XLPE |
| Kabelafscherming | Aluminiumfolie 100% |
| Kabeldiameter [mm] | 6.9 mm |
| Kabeltype | Dubbele geleider |
| Kabelweerstand [ohm] | 148.8000 Ohm |
| Kleur buitenste mantel | Rood |
| Lengte uitloper [m] | 6.0 m |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Maat uitloper [mm²] | 1.5 mm² |
| Matbreedte [m] | 0.8 m |
| Material Description | DEVIflex 100T 3,6m² 230V 355W |
| Matlengte [m] | 4.80 m |
| Matvermogen [W/m²] | 100 W/m² |
| Product line | 21 |
| Productgroep | Verwarmingsmatten |
| Producttype | DEVIflex 100T |
| Set accessoires | Synthetic nail - 40 pc in box |
| Toepassing | Floor heating |
| Treksterkte [N] | 400 N |
| Type uitloper | DTCL |
| Uitloper | Ja |
| Vervormingsweerstand [N] | >1500 N |
| Verwarmingsprincipe | Serieel resistief |
| Verwarmingsvermogen [W] | 355 W |
| Voedingsspanning [V] AC | 230 V |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
Algemene specificaties
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Bruto gewicht | 3.024 Kilogram |
| Netto gewicht | 2.909 Kilogram |
Kenmerkend | Waarde |
|---|---|
| Volume | 12.675 Liter |
| EAN/UPC | 5703466252901 |